17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UL片面ボード 間口90 奥行67
  • UL片面ボード 間口90 奥行67

UL片面ボード 間口90 奥行67

通常単価(税別)
24,01033,186
税込単価
26,41136,505
通常出荷日:4日目

【特長】・最もスタンダードな商品陳列台です。・オプション関係、その他サイズも数多く取りそろえています。

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    670
  • 高さ(mm)
    1800
  • 材質1
    スチール
  • シルキー・ハイグレー

ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
930
26600.0
135-1823
1個
900
18900.0
135-0324
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,186
( 36,505 )
4日目
24,010
( 26,411 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードな商品陳列台です。
・オプション関係、その他サイズも数多く取りそろえています。

ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UL片面ボード 間口90 奥行67のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL片面ボード 間口90 奥行67
UL片面ボード 間口90 奥行43
UL片面ボード 間口90 奥行52
UL片面ボード 間口90 奥行47
UL片面ネット 間口90 奥行67
UL片面ネット 間口90 奥行43
メーカー中日販売中日販売中日販売中日販売中日販売中日販売
通常価格24,010-21,588 -22,246 -21,996 -26,829 -24,410 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
奥行(mm)6704305204706743
高さ(mm)1800180018001800180180
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
シルキー・ハイグレーシルキー・ハイグレーシルキー・ハイグレーシルキー・ハイグレーシルキー・ハイグレーシルキー・ハイグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト