ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm

通常単価(税別)
11,2739,544
税込単価
12,40010,498
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・遠くからもよく見える横断幕です。・内容:ゼロエミッションヤード みんなで分別ルールを徹底しよ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
  • 表示内容詳細
    ゼロエミッションヤード みんなで分別ルールを徹底しよう!
  • 取付仕様詳細
    ヒモ止め
  • JANコード
    4571181469420
  • トラスココード
    737-2787
  • 横(mm)
    3600
  • 縦(mm)
    870
  • 質量(g)
    1220.000
  • 摘要
    ハトメ付穴8・周囲5mmロープ縫い込み加工・10mPPヒモ1本付
  • 材質2
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ

ご注意

  • 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
  • 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

型番:

354-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:布(ハトメ穴8・周囲ロープ縫い込み加工)
  • 付属品:10mPPヒモ1本

※社名入れはできません。

354-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
たれ幕・横幕
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
表示内容詳細
ゼロエミッションヤード みんなで分別ルールを徹底しよう!
取付仕様詳細
ヒモ止め
JANコード
4571181469420
トラスココード
737-2787
横(mm)
3600
縦(mm)
870
質量(g)
1220.000
摘要
ハトメ付穴8・周囲5mmロープ縫い込み加工・10mPPヒモ1本付
材質2
ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
354-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,2739,544
( 10,498 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠くからもよく見える横断幕です。
・内容:ゼロエミッションヤード みんなで分別ルールを徹底しよう!
・材質:布(ハトメ穴8・周囲ロープ縫い込み加工)
・付属品:10mPPヒモ1本

ご注意

  • 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
  • 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mmの型番354-42のページです。 型番354-42に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm
ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!
ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害
ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
ユニット 横断幕 4S運動実施中
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格11,27312,21425,20015,2992,75412,214
通常出荷日6日目9日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプたれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕-たれ幕・横幕
材質(本体)その他その他その他その他-その他
表示内容その他その他その他その他-その他
取付仕様その他その他その他その他-その他
材質(本体)詳細メッシュ部:ポリエステル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト