17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

OPPテープ No.353

OPPテープ No.353
  • OPPテープ No.353
通常単価(税別)
182310
税込単価
200341
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。・アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良...

詳細を確認
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

色系統

色詳細

JANコード

トラスココード

引張強度(N/10mm)

粘着力(N/10mm)

質量(g)

テープカット条件

紙管サイズ(mm)

最小発注数量
100
ホワイト
クリーム
4547691655417
808-0940
-
-
315.000
-
-
1個
50
クリア
-
4547691707574
469-5542
47
4.3
160.000
カッターが必要
76.2
50個
100
クリア
-
4547691446039
808-0941
47
4.3
315.000
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
7日目
182
( 200 )
4日目
310
( 341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
・アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・一般荷造り用。

ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OPPテープ No.353のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPPテープ No.353
OPPテープ No.300
OPP粘着テープ No.6020
梱包用OPPテープ
透明梱包用テープNo.3303
OPPテープ ダンプロン(TM)60 No.3305
メーカーオカモトオカモト古藤工業積水化学工業nitoms日東電工
通常価格182-2511,423 -257329 -18,831
通常出荷日1日目〜4日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜7日目
テープ厚(mm)0.0630.050.050.0520.070.1
テープ幅(mm)484848485050
耐水-----
文字記入可-----
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング