17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクエアブルートコンテナ 用フタフタ 353901

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スクエアブルートコンテナ 用フタフタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

353901

2023年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
・世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。

指定中の仕様・寸法情報

適合本体
353601、3536-7365
色
ホワイト
JANコード
0086876044409
トラスココード
778-5429
質量(g)
1700.0
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
51
奥行(mm)
610
間口(mm)
610
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト