ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!

通常単価(税別)
12,214
税込単価
13,435
通常出荷日:9日目

【特長】・遠くからもよく見える横断幕です。【用途】・啓蒙活動用布幕です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
  • 表示内容詳細
    全員参加でゼロ災害!
  • 取付仕様詳細
    ヒモ止め
  • JANコード
    4571181468805
  • トラスココード
    737-2574
  • 横(mm)
    5900
  • 縦(mm)
    870
  • 質量(g)
    2000
  • 摘要
    穴10mmハトメ付12・周囲5mmロープ縫い込み加工・10mPPヒモ1本付
  • 材質2
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ

ご注意

  • 社名入れはできません
  • 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
  • 社名入れはできません 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

型番:

352-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:870×5,900mm
  • 材質:布(ハトメ穴12・周囲ロープ縫い込み加工)
  • 付属品:10mPPヒモ1本

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!  使用事例

352-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
たれ幕・横幕
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
表示内容詳細
全員参加でゼロ災害!
取付仕様詳細
ヒモ止め
JANコード
4571181468805
トラスココード
737-2574
横(mm)
5900
縦(mm)
870
質量(g)
2000
摘要
穴10mmハトメ付12・周囲5mmロープ縫い込み加工・10mPPヒモ1本付
材質2
ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
352-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,214
( 13,435 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠くからもよく見える横断幕です。
【用途】
・啓蒙活動用布幕です。

ご注意

  • 社名入れはできません
  • 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
  • 社名入れはできません 素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!の型番352-07のページです。 型番352-07に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!
ユニット メッシュ横断幕 全員参加でゼロ災害
ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…
ユニット 横断幕 三大災害をなくそう
ユニット 横断幕 今日も無事故でがんばろう!
ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格12,21425,20010,99312,21415,29925,200
通常出荷日9日目4日目4日目6日目9日目4日目
商品タイプたれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕たれ幕・横幕
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
材質(本体)詳細メッシュ部:ポリエステルメッシュ部:ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト