17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フルハーネス用安全ベスト
トラスコ中山
EN規格ベスト
スリーライク
ヘルメットラック
ミスミ

防犯パトロール用ベスト・タスキ

通常単価(税別)
3,324
税込単価
3,656
通常出荷日:9日目

【特長】・高輝度反射材付きの防犯パトロール用ベストです。・小物の収納に便利な3箇所のポケット付きです。...

詳細を確認
  • 反射材有無

型番:

352020
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

352020

パトロールベスト:地域安全活動のスタンダードユニフォーム
腰部の面ファスナーでサイズ調整が可能。手帳が入る便利なポケットが3箇所に付いています。全天候型でオールシーズン使用可能です。

  • サイズ:[着丈]55cm、[胴回り]100~135cm
  • 材質:[メッシュ部]ポリエステルメッシュ(ラッセル編み)、[反射材]高輝度マイクロプリズム反射材
  • 質量:約220g
  • カラー:[本体]蛍光グリーン、[文字]黒

352030

パトロールタスキ:夜間のパトロールに最適な全面反射たすき
素材には優れた柔軟性と透過性を持つ反射材のマイクロプリズムを使用しています。

  • サイズ:80×790mm
  • 材質:高輝度マイクロプリズム反射材
  • カラー:[本体]蛍光グリーン、[文字]黒
  • 滑り止め加工
  • 前後文字入り

外形図

352020

防犯パトロール用ベスト・タスキ 外形図

寸法表記は平面です。胴まわりではありません。(日本緑十字社計)

352030

防犯パトロール用ベスト・タスキ 外形図2

352020の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
着丈(cm)
55
反射材有無
JANコード
4932134170402
トラスココード
815-1606
質量(g)
223.000
材質1
基材:ポリエステル・高輝度マイクロプリズム反射材
サイズ
フリー(着丈
胴囲(cm)
100~135
胴周り(cm)
100~135
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
352020

商品タイプ

着丈

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

サイズ

胴囲(cm)

胴周り(cm)

RoHS?最小発注数量
安全ベスト
55
4932134170402
815-1606
223.000
基材:ポリエステル・高輝度マイクロプリズム反射材
フリー(着丈
100~135
100~135
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,324
( 3,656 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度反射材付きの防犯パトロール用ベストです。
・小物の収納に便利な3箇所のポケット付きです。
・腰部の面ファスナーでフレキシブルなサイズ調整が可能です。
【用途】
・防犯パトロールに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防犯パトロール用ベスト・タスキの型番352020のページです。 型番352020に関する仕様情報を記載しております。
防犯パトロール用ベスト・タスキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防犯パトロール用ベスト・タスキ
安全ベスト(タスキ型)
ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白
反射タスキ(リバーシブルタイプ)
高輝度タスキ
LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」
メーカー日本緑十字社勝星産業イチネンアクセスマイストスリーライクミズケイ
通常価格3,3241,4182,4881,3661653,982 -
通常出荷日9日目1日目7日目2日目1日目1日目〜
反射材有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト