17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一文字標識 ターポリン【5個入り】

通常単価(税別)
26,571特別価格
税込単価
29,228特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・一文字づつ印刷された標識です。・ビニールターポリン製なので、丈夫で軽く、取付け、取外しが大変...

詳細を確認
  • 取付仕様
    ハトメ紐固定
  • 横(mm)
    900
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 縦(mm)
    900
  • 材質1
    本体部:ビニールターポリン
  • 材質2
    ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

一文字標識 ターポリン【5個入り】  製品特長詳細画像1

350-20

  • 5枚1組
  • サイズ:各900×900mm
  • 穴8
  • 付属品:ヒモ

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
安全+第一
4571181386888
737-2507
1950.000
1パック

5個入り

整理+整頓
4571181386895
737-2515
2390.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,57121,062
( 23,168 )
4日目
26,57121,062
( 23,168 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一文字づつ印刷された標識です。
・ビニールターポリン製なので、丈夫で軽く、取付け、取外しが大変簡単になりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一文字標識 ターポリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一文字標識 ターポリン
設備標識
危険標識 危険○○
フォークリフト関連標識
吊り下げマグネット標識
ワンタッチ取付標識 500×900
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格26,5715936029911,340 -3,122
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目
取付仕様ハトメ紐固定穴4ヵ所穴4ヵ所穴4ヵ所吊り下げ式、マグネット式裏面マジックテープ式
横(mm)900300300300250900
厚さ(mm)0.51.21.21.20.30.35
縦(mm)900225225600600500
材質1本体部:ビニールターポリン再生ポリプロピレン(再生材50%)再生ポリプロピレン再生ポリプロピレン(再生材50%)軟質ビニール本体部:ビニールターポリン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト