17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

通常単価(税別)
19,562
税込単価
21,518
通常出荷日:1日目

【特長】・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です。・熱安定性に優れ、...

詳細を確認

型番:

349444
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

349444の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
チェーン / 軸受 / ガイドレール
最高使用温度
~300℃
有機則
非該当
PRTR
該当
消防法分類
非該当
JANコード
4906725349416
トラスココード
836-3287
使用温度範囲(℃)
≦250
質量(g)
4450
材質1
主成分:合成油
容量(L)
4
淡黄透明
粘度グレード
ISO VG320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
349444
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,562
( 21,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です。
・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です。
【用途】
・各種の高温部チェーンに。
・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。
・製パンのトンネルオーブンチェーンに。
・抄紙機のドライヤー軸受に。
【商品仕様】
・色:淡黄色透明
・容量(L):4
・粘度:ISO VG320
・使用温度範囲:250℃以下
・JANコード:4906725349416
・トラスココード:836-3287
・質量:4.45kg
【材質/仕上】
・主成分:合成油

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4Lの型番349444のページです。 型番349444に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I150 18L
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格19,56273,96719,51177,39753,28680,811
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類オイルオイルオイルオイルオイルオイル
主な用途チェーン / 軸受 / ガイドレールチェーン / 軸受 / ガイドレールチェーン / 軸受 / ガイドレールチェーン / 軸受 / ガイドレールチェーン / 軸受 / ガイドレールチェーン / 軸受 / ガイドレール
最高使用温度~300℃-----
有機則非該当非該当-非該当非該当非該当
PRTR該当該当-非該当非該当非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト