ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白 349400-WH-00-50X20
  • スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白
通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:5日目

【特長】・樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気...

詳細を確認

型番:

349400-WH-00-50X20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

349400-WH-00-50X20の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.17
JANコード
4961068003272
トラスココード
136-6296
質量(g)
175
タイプ
片面
基材詳細
樹脂クロス
粘着剤詳細
合成樹脂系
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
349400-WH-00-50X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
【用途】
・住宅内装側防湿シートの固定
・外張り断熱工法の断熱材目地シール用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白の型番349400-WH-00-50X20のページです。 型番349400-WH-00-50X20に関する仕様情報を記載しております。
スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白
スリオン スーパーブチルテープ片面 黒
スリオン スーパーブチルテープ(白色)
片面スーパーブチルテープ(防水補修用・アルミ箔ポリエステルフィルム基材) No.9830
両面スーパーブチルテープ(防水補修用・中厚) No.5932
両面スーパーブチルテープ(防水補修用・厚手) No.5933
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格6608972,1182,9542,3082,799
通常出荷日5日目2日目1日目1日目2日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)20201520107
テープ厚(mm)0.170.3510.623
JANコード496106800327249610680025654961068105006496106800321049610681016024961068101701
トラスココード136-6296136-6308114-3407497-4883497-4794497-4808

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト