17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L 349044

住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

通常単価(税別)
19,511
税込単価
21,462
通常出荷日:4日目

【特長】・モリハイテンプオイルLF320の特性を持つ透明な潤滑油です。・高温下長時間液状を保つように設...

詳細を確認

型番:

349044
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

349044の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
チェーン / 軸受 / ガイドレール
JANコード
4906725349010
トラスココード
868-2428
質量(g)
3570.0
容量(L)
4
粘度グレード
ISO VG320
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
349044
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,511
( 21,462 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリハイテンプオイルLF320の特性を持つ透明な潤滑油です。
・高温下長時間液状を保つように設計したものです。
・給油時の周辺汚れや飛散したときの汚れを嫌う場合におすすめします。
【用途】
・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。
・製パンのトンネルオーブンチェーンに。
・抄紙機のドライヤー軸受に。
・その他各種の高温部チェーンに。
【商品仕様】
・容量:4L
・容量:4L
・入数:1缶
・JANコード:4906725349010
・トラスココード:868-2428
・質量:3.57kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4Lの型番349044のページです。 型番349044に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L
住鉱 オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L
住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格19,51119,56279,87378,59053,28677,397
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
種類オイルオイルオイルオイルオイルオイル
主な用途チェーン / 軸受 / ガイドレールチェーン / 軸受 / ガイドレールチェーン / 軸受 / ガイドレールチェーン / 軸受 / ガイドレールチェーン / 軸受 / ガイドレールチェーン / 軸受 / ガイドレール
JANコード490672534901049067253494164906725343025490672534942349067253990604906725351334
トラスココード868-2428836-3287134-4302134-4345134-4312134-4307
質量(g)3570.0445015930.01710017280.017500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト