17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

通常単価(税別)
599
税込単価
659
通常出荷日:6日目

【特長】・建屋などの階数を掲示する表示板です。【商品仕様】・寸法(mm):300×300×2厚・摘要:...

詳細を確認

型番:

348-441
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

348-441の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
表示内容
F/F
取付仕様
ビス止め、両面テープ止め
詳細
階数表示板
JANコード
4571181386802
トラスココード
738-8365
横(mm)
300
厚さ(mm)
2
縦(mm)
300
質量(g)
170
取付穴径(mm)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
348-441
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
599
( 659 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建屋などの階数を掲示する表示板です。
【商品仕様】
・寸法(mm):300×300×2厚
・摘要:穴4スミ
・内容:F/ F
・内容:F/ F
・摘要:穴4スミ
・トラスココード:738-8365
・質量:90g
【材質/仕上】
・エコユニボード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mmの型番348-441のページです。 型番348-441に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm
階数表示板
通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm
通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm
階数表示板 エコユニボード 450×450MM
300x225mm 案内表示板
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットエスコ
通常価格599770770700 -1,330840
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプその他---掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)再生ポリプロピレン(エコユニボード)エコユニボード--エコユニボードエコユニボード
表示内容F/F---RF-
取付仕様ビス止め、両面テープ止め-ビス止め、両面テープ止めビス止め、両面テープ止め4箇所穴穴4ヶ所
詳細階数表示板---片面表示-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト