17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

通常単価(税別)
445781
税込単価
490859
通常出荷日:6日目

【特長】・建屋などの通り芯上に掲示する表示板です。・穴4スミ・サイズ:450×450mm×1mm厚、3...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 穴4スミ
型番サイズ
348-26450×450mm×1mm厚
348-261300×300mm×2mm厚

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

質量(g)

最小発注数量
4571181386529
738-8080
450
1
450
190
4個
4571181386536
738-8098
300
2
300
170
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
781
( 859 )
6日目
445
( 490 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建屋などの通り芯上に掲示する表示板です。
・穴4スミ
・サイズ:450×450mm×1mm厚、300×300mm×2mm厚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm
短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード
ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm
ユニット 作業主任者職務板
ユニット構内標識 833-08C
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格445-188 -1,8762,3778,47561,714
通常出荷日6日目4日目〜4日目1日目1日目4日目
表示内容無地無地開口部注意 無断取りはずし禁止フォークリフト作業指揮者の職務止まれ STOP 一時停止厳守無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数
取付仕様ビス止め、両面テープ止めビス止め、両面テープ止めビス止め穴4ヵ所平リブタイプ吊下げ
材質1再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)ペット樹脂再生ポリプロピレン(エコユニボード)アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)本体:アルミ複合板(アルミ枠付)
取付穴径(mm)4-----

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト