17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L 3457751
  • シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L

シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L

通常単価(税別)
16,183
税込単価
17,801
通常出荷日:6日目

【特長】・新開発のポリマーとワックスエマルジョンの配合により、耐久性に優れ、透明で高光沢の皮膜が得られ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4536735035674
  • トラスココード
    135-4974
  • 質量(g)
    19000.0
  • 材質1
    (主成分)合成樹脂/水
  • 容量(L)
    18

型番:

3457751
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3457751の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4536735035674
トラスココード
135-4974
質量(g)
19000.0
材質1
(主成分)合成樹脂/水
容量(L)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3457751
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,183
( 17,801 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発のポリマーとワックスエマルジョンの配合により、耐久性に優れ、透明で高光沢の皮膜が得られる仕上げ剤です。
・低臭タイプで作業性も良いため、塗布作業の効率性が高まります。
【用途】
・化学床の保護と美観維持に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18Lの型番3457751のページです。 型番3457751に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート学校用 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニューセンチュリアン 18L
シーバイエス 樹脂ワックス スピードウェイ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート体育館用 18L
シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格16,18318,64120,50317,66218,40413,538
通常出荷日6日目6日目6日目11日目6日目11日目
商品タイプ樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックスはく離剤
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
JANコード453673503567445367351708494536735036275453673517590545367351738264536735041477
トラスココード135-4974135-4962135-4935135-4931135-4926135-4951
質量(g)19000.019000.020000.019100.019000.020000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト