17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm

通常単価(税別)
3,7943,364
税込単価
4,1733,700
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

路面になじむ特殊合成ゴム製の床貼りステッカーです。表面すべり止め加工が施されています。

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    特殊合成ゴム
  • 表示内容詳細
    上下両矢印・東西南北
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • JANコード
    4571181442072
  • トラスココード
    738-6311
  • 質量(g)
    340.000

型番:

345-15
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:450×450×1.5mm厚
  • 材質:特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
  • 表面すべり止め加工
※社名入れはできません。

345-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
特殊合成ゴム
表示内容詳細
上下両矢印・東西南北
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181442072
トラスココード
738-6311
質量(g)
340.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
345-15
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7943,364
( 3,700 )
4日目

詳細情報

基本情報

路面になじむ特殊合成ゴム製の床貼りステッカーです。
表面すべり止め加工が施されています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mmの型番345-15のページです。 型番345-15に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm
ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300
ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm
ユニット 日付数字ゴムマグネット
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,7941,2311,5001,4305,2251,243
通常出荷日4日目4日目6日目1日目6日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識(床用)安全標識-その他安全標識
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)ビニールターポリン-その他ポリプロピレン(PP)
表示内容その他矢印その他--その他
取付仕様その他テープテープ-マグネット-
材質(本体)詳細特殊合成ゴムPVCステッカービニールターポリン、軟質ビニール-ゴムマグネット再生ポリプロピレン(エコユニボード)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト