17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 3451-10
  • 3451-10
  • 3451-18

モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

通常単価(税別)
119,977
税込単価
131,975
通常出荷日:6日目

【特長】・フルオロシリコーン系グリースです。・耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。・...

詳細を確認

    型番:

    3451-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3451-10の仕様・寸法情報

    種類
    耐熱性
    耐寒性
    ちょう度
    #2
    使用温度(℃)
    ー40~230℃
    トラスココード
    124-0130
    質量(g)
    1200
    材質1
    主成分:フロロシリコーン油+PTFE
    容量(kg)
    1
    主成分
    フロロシリコーン油+PTFE
    -
    -

    絞り込み条件

    • 種類

    • 耐熱性

    • 耐寒性

    • ちょう度

    • 使用温度(℃)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 容量(kg)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3451-10

    種類

    耐熱性

    耐寒性

    ちょう度

    使用温度

    (℃)

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    容量(kg)

    主成分

    最小発注数量
    #2
    ー40~230℃
    124-0130
    1200
    主成分:フロロシリコーン油+PTFE
    1
    フロロシリコーン油+PTFE
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    119,977
    ( 131,975 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フルオロシリコーン系グリースです。
    ・耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。
    ・使用温度範囲が広い。
    【用途】
    ・高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリースの型番3451-10のページです。 型番3451-10に関する仕様情報を記載しております。
    モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q証明書などが必要です
    A
    画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
    モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ
    モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg
    モリコート 33 グリース
    モリコート SH33 シリコーングリース
    モリコート SH45 シリコーングリース
    メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    通常価格119,97730,477 -159,66135,573 -5,121 -5,570 -
    通常出荷日6日目2日目〜6日目1日目〜1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト