ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スリオン 布粘着テープ50mm

スリオン 布粘着テープ50mm 343900-DB-00-50X25
  • スリオン 布粘着テープ50mm
通常単価(税別)
406
税込単価
447
通常出荷日:4日目

【特長】・しなやかで馴染みの良い基材は、手切れ性にも優れ、一般梱包や補修など幅広くお使い頂けます。【用...

詳細を確認

型番:

343900-DB-00-50X25
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

343900-DB-00-50X25の仕様・寸法情報

ダンボール色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.21
基材
布(ラミネート有)
粘着力
3
JANコード
4961068004514
トラスココード
136-6330
テープカット条件
手で切れる
引張強度(N/10mm)
39.2
質量(g)
336.000
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
343900-DB-00-50X25
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406
( 447 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで馴染みの良い基材は、手切れ性にも優れ、一般梱包や補修など幅広くお使い頂けます。
【用途】
・一般梱包用
・工作・補修用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリオン 布粘着テープ50mmの型番343900-DB-00-50X25のページです。 型番343900-DB-00-50X25に関する仕様情報を記載しております。
スリオン 布粘着テープ50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリオン 布粘着テープ50mm
スリオン 工事養生布粘着テープ100mm
布テープ(合繊)
クロステープ(布粘着テープ)
2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)
布粘着テープ(軽量物梱包用)
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックオカモト共和トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4061,418534717764 -406
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
ダンボール色ブラック・グレーダンボール色ホワイト・クリーム-ダンボール色
テープ幅(mm)5010045505050
テープ長さ(m)252550255025
テープ厚(mm)0.210.330.180.370.260.26
基材布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(合繊)布(スフ)布(ラミネート有)布(ラミネート有)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト