ファクトリーサプライ用品技術窓口



【特長】・0.00mg/m3からの浮遊粉じん測定が可能です。
<特長>
<用途>
<仕様>
●3432
| 測定範囲 | 0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3) | |
|---|---|---|
| 測定精度 | ±(指示値の10%+1)カウント | |
| 測定モード | 標準モード | 6、10、30秒、1、2、3、5、10分 |
| 自由設定モード | 1秒~59秒または1~99分の間で設定 | |
| マニュアルモード | 測定の開始・終了を手動操作で行う | |
| 電源 | 単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター | |
| 外形寸法 | 162(W)×60(H)×102(D)mm (突起部除く) | |
| 重量 | 1.1 kg(電池は含まず) | |
●3442
| 測定方式 | 光散乱方式 | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.001~10 mg/m3 | |
| 測定時間タイマー | 6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動 | |
| データログ機能 | ログデータ | 100,000点 |
| 測定時間 | 1秒~99分59秒 | |
| データ内容 | CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数 | |
| 電源 | リチウムイオン充電池およびACアダプター | |
| 連続測定時間 | 24時間 | |
| 外形寸法 | 162(W)×109(H)×60(D) mm | |
| 重量 | 本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む) | |
<3442のみ>
【特長】
・0.00mg/m3からの浮遊粉じん測定が可能です。

日本カノマックス
クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

日本カノマックス
アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):7,842円

マザーツール
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
3.7通常価格(税別):12,381円

マザーツール
SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD
0通常価格(税別):29,586円

マザーツール
デジタルフォースゲージ FG-5005
0通常価格(税別):41,621円

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):3,537円

ケニス
デジタル濁度計
0通常価格(税別):76,000円~

カスタム
デジタル騒音計
0通常価格(税別):15,750円

共立電気計器
デジタル照度計 5204/5204BT
0通常価格(税別):26,600円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~