ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スリオン 工事養生布粘着テープ100mm

スリオン 工事養生布粘着テープ100mm 343000-NE-00-100X25
  • スリオン 工事養生布粘着テープ100mm
通常単価(税別)
1,418
税込単価
1,560
通常出荷日:2日目

【特長】・手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。・汎用の布養生用テープと比較して...

詳細を確認

型番:

343000-NE-00-100X25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

343000-NE-00-100X25の仕様・寸法情報

ブラック・グレー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.33
基材
布(ラミネート有)
色詳細
グレー
トラスココード
136-6345
質量(g)
962.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
343000-NE-00-100X25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,418
( 1,560 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
・汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外で長期間使用できます。
・合繊布の基材は、浮き、縮みが少なくなっています。
【用途】
・建築塗装マスキング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリオン 工事養生布粘着テープ100mmの型番343000-NE-00-100X25のページです。 型番343000-NE-00-100X25に関する仕様情報を記載しております。
スリオン 工事養生布粘着テープ100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリオン 工事養生布粘着テープ100mm
スリオン 布粘着テープ50mm
布テープ(合繊)
クロステープ(布粘着テープ)
布粘着テープ(軽量物梱包用)
エスコ 布粘着テープ ダンボール色
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックオカモト共和トラスコ中山エスコ
通常価格1,418406534717406845 -
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
ブラック・グレーダンボール色ダンボール色ホワイト・クリームダンボール色ダンボール色
テープ幅(mm)1005045505050
テープ長さ(m)252550252525
テープ厚(mm)0.330.210.180.370.260.33
基材布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(合繊)布(スフ)布(ラミネート有)布(スフ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト