17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:6日目

【特長】・工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。・ポケットにお客様にて自作されたA3サイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    ビニールターポリン
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    テープ
  • 材質(本体)詳細
    ビニールターポリン、軟質ビニール
  • 表示内容詳細
    文字なし(両面表示)
  • 取付仕様詳細
    裏面マジックテープ式
  • JANコード
    4571181468126
  • トラスココード
    738-5935
  • 質量(g)
    240.000
  • 摘要
    下部ファスナー付

型番:

342-79
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 防雨型
  • A3ヨコ用
  • 0.95mm厚
  • 両面表示
  • 裏面マジックテープ・下部ファスナー付

外形図

単位:mm
ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

  • お客様がパソコンで作成したオリジナル文字の用紙が差込めます。
ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm  使用事例関連画像1

使用事例

ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm  使用事例関連画像2

342-79の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ビニールターポリン
表示内容
その他
取付仕様
テープ
材質(本体)詳細
ビニールターポリン、軟質ビニール
表示内容詳細
文字なし(両面表示)
取付仕様詳細
裏面マジックテープ式
JANコード
4571181468126
トラスココード
738-5935
質量(g)
240.000
摘要
下部ファスナー付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
342-79
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
・ポケットにお客様にて自作されたA3サイズの用紙を差し込めます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mmの型番342-79のページです。 型番342-79に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm
ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm
ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225
ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,5003,7941,7151,6821,2002,250
通常出荷日6日目4日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識--安全標識
材質(本体)ビニールターポリンその他ビニールターポリン--その他
表示内容その他その他その他--その他
取付仕様テープその他テープ--その他
材質(本体)詳細ビニールターポリン、軟質ビニール特殊合成ゴム---軟質ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト