17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製ワゴン サービスカート アルミ柱タイプ

通常単価(税別)
76,089
税込単価
83,698
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用・滑らかな表面なので簡単の洗浄・両端にユーザー...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    854
  • 奥行 (mm)
    473
  • 高さ (mm)
    959
  • 最大積載量 (kg/台)
    90
  • 質量(g)
    13600.0
  • 材質1
    車輪:ゴム、棚板:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    柱:アルミ
  • 均等積載量(kg/段)
    30
  • 段数(段)
    3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ブラック
0086876159509
819-4753
-
1個
その他
0086876159493
819-4754
プラチナ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,089
( 83,698 )
1日目
76,089
( 83,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用
・滑らかな表面なので簡単の洗浄
・両端にユーザーフレンドリーなハンドルは、移動性を高めます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ワゴン サービスカート アルミ柱タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ワゴン サービスカート アルミ柱タイプ
樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409107
ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
大型樹脂製運搬車“カルティオビッグ オフロード”(折りたたみハンドルタイプ)
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドエレクターエレクタートラスコ中山
通常価格76,089110,18942,71444,036153,35636,021 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目〜
間口(mm)854-800860829-
奥行(mm)473-413469506-
高さ(mm)959-914959851-
最大積載量(kg/台)90-45136.1226.8-
質量(g)13600.0-16000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト