ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

2重4角ソケット

型番:

3415M-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3415M-6の仕様・寸法情報

二面幅寸法
6
全長(L寸法)(mm)
26
JANコード
4991644034086
トラスココード
828-0316
質量(g)
26
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
9.5
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
3415M-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951
( 1,046 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2重4角ソケットの型番3415M-6のページです。 型番3415M-6に関する仕様情報を記載しております。
2重4角ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2重4角ソケット
コーケン 2重4角ソケット
コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケット
コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケット
ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749
インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格9511,2281,4491,897 -38,44411,142
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
二面幅寸法63/817--14 / 17 / 19 / 22 / 24
全長(L寸法)(mm)262640-800-
JANコード499164403408649916440341544991644091829-49916441951144991644000548
トラスココード828-0316811-9064811-7646-811-9986812-1684
質量(g)2627140-4090.0410
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト