ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コーケン 2重4角ソケット

通常単価(税別)
1,228
税込単価
1,351
通常出荷日:1日目

【特長】・ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。

型番:

3415A-3-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3415A-3-8の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[4角] 2重4角
二面幅寸法
3/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
26
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4991644034154
トラスココード
811-9064
質量(g)
27
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
3415A-3-8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,228
( 1,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン 2重4角ソケットの型番3415A-3-8のページです。 型番3415A-3-8に関する仕様情報を記載しております。
コーケン 2重4角ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン 2重4角ソケット
2重4角ソケット
コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケット
コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケット
コーケン インパクトスタッドセッター
コーケン インパクトヘックスビット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,2289511,4491,897 -2,1962,720 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
用途手作業用-手作業用手作業用インパクト用インパクト用
ソケット形状2重4角-2重4角4角-6角
二面幅寸法3/8617---
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5-12.712.79.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8-1/21/23/8-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト