17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

新タイプスペーサ 341125
  • 新タイプスペーサ

新タイプスペーサ

通常単価(税別)
7,563
税込単価
8,319
通常出荷日:19日目

【特長】・溝深さが設定が簡単にできます。【用途】・グルービング溝深さの設定

  • JANコード
    4514706063505
  • トラスココード
    809-4602
  • 質量(g)
    50

型番:

341125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

341125の仕様・寸法情報

JANコード
4514706063505
トラスココード
809-4602
質量(g)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
341125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,563
( 8,319 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝深さが設定が簡単にできます。
【用途】
・グルービング溝深さの設定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新タイプスペーサの型番341125のページです。 型番341125に関する仕様情報を記載しております。
新タイプスペーサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新タイプスペーサ
ニップルアタッチメント(レッキス パイプマシン用)
ねじ切り機用パイプカッター替刃
固定GV・BEVダイヘッド
NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダー
固定GVバイト
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格7,56316,460 -3,948166,56734,13032,963
通常出荷日19日目9日目〜19日目6日目1日目6日目
JANコード4514706063505-4514706014026451470601382145147060147124514706012855
トラスココード809-4602-122-9222809-4587760-4866809-4553
質量(g)50-5090001900610.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました