17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 乾性被膜 3402‐C LF乾性被膜潤滑剤 500g 3402C-05

モリコート 乾性被膜 3402‐C LF乾性被膜潤滑剤 500g

通常単価(税別)
13,157
税込単価
14,473
通常出荷日:6日目

【特長】・常温硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。・ディップやスプレーで処理します。・中期防錆。密着性に優...

詳細を確認
  • 種類
  • 使用温度 (℃)
    最高310
  • トラスココード
    124-0120
  • 質量(g)
    700.000

型番:

3402C-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3402C-05の仕様・寸法情報

種類
使用温度(℃)
最高310
トラスココード
124-0120
質量(g)
700.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3402C-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,157
( 14,473 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
・ディップやスプレーで処理します。
・中期防錆。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
【用途】
・加熱処理ができない部品
・ピン、シャフト
・バネ
・現場施工、補修
【商品仕様】
・最高使用温度:310℃
・モリコート 乾性被膜 3402‐C LF乾性被膜潤滑剤 500g
・トラスココード:124-0120
・質量:700g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 乾性被膜 3402‐C LF乾性被膜潤滑剤 500gの型番3402C-05のページです。 型番3402C-05に関する仕様情報を記載しております。
モリコート 乾性被膜 3402‐C LF乾性被膜潤滑剤 500gのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 乾性被膜 3402‐C LF乾性被膜潤滑剤 500g
モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤
Cペースト
モリコート ペースト Gペースト 6kg
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L
モリコート ペースト G-nペースト 5kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルダイゾーニチモリデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格13,157100,828 -6,046 -93,107139,71963,719
通常出荷日6日目6日目2日目〜6日目6日目6日目
種類
使用温度(℃)最高310-----
トラスココード124-0120--124-0126124-0141599-7810
質量(g)700.000--6500220005400.0
よく一緒に購入される商品

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト