17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 3400B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スワン 使い捨て式防じんマスク(排気弁付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3400B

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・排気弁付きです。
・ノーズシールにより、蒸れ、漏れを防ぎます。
・ヘッドバンドの長さは自由に調整できます。
【用途】
・溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取扱い作業。
【商品仕様】
・使い捨て式防じんマスク(排気弁付)
・JANコード:4984013980268
・トラスココード:812-2014
・質量:16g
【材質/仕上】
・不織布

ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。 酸素濃度が19%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。 スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
812-2014
JANコード
4984013980268
質量(g)
16.000
材質1
不織布

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト