17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク(排気弁付)  ヘッドバンドタイプ 3400-A
  • 使い捨て式防じんマスク(排気弁付)  ヘッドバンドタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

使い捨て式防じんマスク(排気弁付) ヘッドバンドタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3400-A

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・呼吸が楽な排気弁付きです。
・ノーズシールにより、蒸れ・漏れを防ぎます。
【用途】
・溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。

ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
  • スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。
  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。 酸素濃度が19%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。 スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。

指定中の仕様・寸法情報

粒子捕集効率(%)
95以上
トラスココード
812-1945
横(mm)
132
吸気抵抗(Pa)
70以下
縦(mm)
119
JANコード
4984013980251
質量(g)
15.000
材質1
不織布
使用限度時間
18時間
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト