ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

通常単価(税別)
2,250
税込単価
2,475
通常出荷日:6日目

【特長】・現場毎に見合った分別品目に対応できる差替え式です。・現場で作成した表示にご利用ください。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    軟質ビニール
  • 表示内容詳細
    廃棄物分別ポケット標識
  • 取付仕様詳細
    ビス止め
  • JANコード
    4571181467433
  • トラスココード
    738-3509
  • 横(mm)
    777
  • 縦(mm)
    340
  • 質量(g)
    260.000
  • 摘要
    穴5スミ/ハトメ

型番:

339-76
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ハトメ穴5

外形図

ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm  使用方法

使用事例

ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm  使用事例

339-76の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
軟質ビニール
表示内容詳細
廃棄物分別ポケット標識
取付仕様詳細
ビス止め
JANコード
4571181467433
トラスココード
738-3509
横(mm)
777
縦(mm)
340
質量(g)
260.000
摘要
穴5スミ/ハトメ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
339-76
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250
( 2,475 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場毎に見合った分別品目に対応できる差替え式です。
・現場で作成した表示にご利用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • クリアポケット 画像
  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mmの型番339-76のページです。 型番339-76に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm
ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm
産業廃棄物標識
ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCB
建設副産物分別標識
ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,2503,140445 -2,175850 -1,500
通常出荷日6日目4日目1日目〜1日目1日目〜6日目
商品タイプ安全標識----安全標識
材質(本体)その他----ビニールターポリン
表示内容その他----その他
取付仕様その他----テープ
材質(本体)詳細軟質ビニール----ビニールターポリン、軟質ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト