17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

産業廃棄物標識

通常単価(税別)
445490
税込単価
490539
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・廃棄物分別用の汎用標識です。【用途】・分別表示標識に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:150×300×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ)
ユニット 産業廃棄物標識  製品仕様01

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 産業廃棄物標識  使用事例01

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • サイズ(mm)

  • 直径φ(φ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

サイズ

(mm)

直径φ

(φ)

最小発注数量
分別にご協力ください・木くず・WOOD
4571181384631
738-3185
4個
分別にご協力ください・金属くず・METAL
4571181384648
738-3193
4個
分別にご協力ください・廃プラスチック・PLASTIC
4571181384655
738-3207
4個
分別にご協力ください・コンクリート・CONCRETE
4571181384662
738-3215
4個
分別にご協力ください・空きカン・CAN
4571181384679
738-3223
4個
分別にご協力ください・空きビン・BOTTLE
4571181384686
738-3231
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
4日目
490
( 539 )
1日目
490
( 539 )
7日目
445
( 490 )
6日目
445
( 490 )
6日目
445
( 490 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物分別用の汎用標識です。
【用途】
・分別表示標識に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業廃棄物標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業廃棄物標識
ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCB
ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm
ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300
石綿標識
ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格445-2,1752,2502,8181,1693,628
通常出荷日1日目〜1日目6日目6日目4日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)---掲示板(標準タイプ)
材質(本体)エコユニボードエコユニボード---エコユニボード
取付仕様穴4スミ穴4スミ(Φ2.5mm)---穴4スミ(Ф2.5mm)
表示文字 300-----
1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング