17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組

通常単価(税別)
2,924
税込単価
3,216
通常出荷日:4日目

【特長】・廃石綿廃棄物である事をお知らせするステッカーです。

型番:

339-13
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組  使用事例01

339-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
廃石綿等廃棄物注意
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181384600
トラスココード
738-3151

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
339-13
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,924
( 3,216 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃石綿廃棄物である事をお知らせするステッカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組の型番339-13のページです。 型番339-13に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
石綿標識
産業廃棄物標識
ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,9248021,169445 -9901,610
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識---安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)---アルミ
表示内容その他その他---その他
取付仕様その他その他---その他
表示内容詳細廃石綿等廃棄物注意本製品にはPCBが含まれています---天然ガス

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト