17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm

通常単価(税別)
1,682
税込単価
1,850
通常出荷日:1日目

エコユニボード穴4(スミ)の整理整頓を促す1mm厚の啓蒙標識です。

型番:

337-08
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1mm厚
  • 穴4(スミ)

337-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
表示内容
整理整頓・標語入り
取付仕様
穴4スミ
JANコード
4571181384310
トラスココード
738-2839
質量(g)
330.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
337-08
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,682
( 1,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

エコユニボード穴4(スミ)の整理整頓を促す1mm厚の啓蒙標識です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mmの型番337-08のページです。 型番337-08に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm
ユニット 緊急時連絡表 エコユニボード 900×600mm
ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600
ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm
ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600
ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,6822,2473,0301,5003,0301,243
通常出荷日1日目4日目6日目6日目4日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-掲示板(標準タイプ)-
材質(本体)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)エコユニボード-再生ポリプロピレン(エコユニボード)-
表示内容整理整頓・標語入り緊急時連絡表防火・消火の心得-酸素欠乏症等防止心得-
取付仕様穴4スミ穴6穴6-穴6-
JANコード457118138431045711813815314571181381814-4571181382262-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト