ファクトリーサプライ用品技術窓口

整理整頓標識

通常単価(税別)
1,450
税込単価
1,595
通常出荷日:4日目

【特長】・整理整頓を促す啓蒙標識です。【用途】・工事現場、工場等での整理整頓を促す表示に。

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

337-05A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

337-05Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコユニボード
表示内容
整理整頓・通路に資材等がはみださないように気をつけよう!
取付仕様
穴4スミ
JANコード
4571181384280
トラスココード
738-2804
横(mm)
450
厚さ(mm)
1
縦(mm)
600
質量(g)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
337-05A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・整理整頓を促す啓蒙標識です。
【用途】
・工事現場、工場等での整理整頓を促す表示に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

整理整頓標識の型番337-05Aのページです。 型番337-05Aに関する仕様情報を記載しております。
整理整頓標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
整理整頓標識
ユニット 整理整頓標識 整理整頓 エコユニボード 600×600mm
整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm
グリーンクロス マンガ標識 GEM-13 整理整頓
グリーンクロス GEKー2 整理整頓
グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓
メーカーユニットユニットユニットグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,4501,6821,0309131,330833
通常出荷日4日目1日目1日目〜7日目7日目7日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)--掲示板(標準タイプ)-
材質(本体)エコユニボード再生ポリプロピレン(エコユニボード)--エコボード-
表示内容整理整頓・通路に資材等がはみださないように気をつけよう!整理整頓・標語入り--整理整頓-
取付仕様穴4スミ穴4スミ--ビス・インシュロック等(別売)-
JANコード45711813842804571181384310----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト