17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングジム バネックスファイル 336-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キングジム バネックスファイル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

336-B

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・両端のカラーラッチ(ボタン)をつまんでワンタッチオープン式です。
・差し替え可能な見出し付きです。
【用途】
・書類の収納
【商品仕様】
・高さ×幅×背幅(mm):307×244×25
・収納枚数:150枚
・表紙ポケット付き
・JANコード:4971660250806
・トラスココード:781-3783
・質量:180g
【材質/仕上】
・PP

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト