17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全施工サイクル標語

通常単価(税別)
2,273
税込単価
2,500
通常出荷日:1日目

エコユニボード(穴6)の安全標語が記載された啓蒙標識です。サイズ:900×600×1.2mm厚

型番:

336-27
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:900×600×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(穴6)

336-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
表示内容
安全施工サイクルを進めよう!
取付仕様
穴6
JANコード
4571181384235
トラスココード
738-2758
質量(g)
590
寸法(mm)
900×600×1.2厚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
336-27
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,273
( 2,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

エコユニボード(穴6)の安全標語が記載された啓蒙標識です。
サイズ:900×600×1.2mm厚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全施工サイクル標語の型番336-27のページです。 型番336-27に関する仕様情報を記載しております。
安全施工サイクル標語のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全施工サイクル標語
ユニット 毎日の安全施工サイクル 紙製 420×594mm(A2サイズ)
安全標語入選表彰状
手スリ用標語
埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)
安全目標マグネット
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,2732185471,3209,4671,190
通常出荷日1日目4日目6日目4日目5日目1日目〜
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)----
材質(本体)再生ポリプロピレン(エコユニボード)紙製----
表示内容安全施工サイクルを進めよう!毎日の安全施工サイクル表彰状 あなたは此の度の安全標語募集に際し~---
取付仕様穴6----マグネット固定
JANコード4571181384235-4571181550708---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト