17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg

タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg

通常単価(税別)
2,153
税込単価
2,368
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・内外装用タイルの張り付け施工用として開発された、1液反応硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • 容量
    2kg
  • 外観
    マスチック状
  • 材質(主成分)
    変成シリコーン・エポキシ樹脂系/化学反応形無溶剤タイプ/指定可燃物/可燃性固体類
  • 質量 (g)
    2200

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 空気対流が少ない箇所で適用仕上げ材以外を使用すると、湿度、温度等の条件により、臭気が残る可能性があります。ご使用に際しては弊社営業にお問合せ下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

色詳細

最小発注数量
126-9804
4545384335837
グレー
1個
126-9805
4545384335844
ベージュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,153
( 2,368 )
5日目
2,153
( 2,368 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外装用タイルの張り付け施工用として開発された、1液反応硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です
・硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地の変形や熱膨張などによる応力を緩和します
・セメント目地不要工法としてもご使用頂けます
・JIS A 5548 タイプI 適合 F☆☆☆☆規格品です
・JIS A 5557 規格品です
・JAIA 4VOC基準適合品です
【用途】
・【適用箇所】屋外及び屋内の壁面
・【適用下地】[外装]コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類[内装]モルタル、けい酸カルシウムボードなどのボード類
・【適用仕上げ材】[外装]乾式二丁掛けタイル以下[内装]内装用陶器質タイル 200角以下(施釉あり、厚さ10mm以下)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 空気対流が少ない箇所で適用仕上げ材以外を使用すると、湿度、温度等の条件により、臭気が残る可能性があります。ご使用に際しては弊社営業にお問合せ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg
接着剤 EM-100 3kg
フロアウッドU
S-100J 防カビ 333ml
タックボンドプレミア
スーパーウレタック
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメント
通常価格2,1532,252 -7,015759 -3,110 -6,238 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目〜4日目4日目
商品種類接着剤1液タイプ----接着剤1液タイプ
その他淡黄色-その他
容量2kg3kg10kg333ml--
外観マスチック状乳白色粘稠液淡黄色粘稠液-乳白色 粘稠液灰色粘稠液
材質(主成分)変成シリコーン・エポキシ樹脂系/化学反応形無溶剤タイプ/指定可燃物/可燃性固体類アクリル樹脂系エマルション形ポリウレタン樹脂系シリコーン樹脂系ゴム系ラテックス形/水性エマルション形ウレタン樹脂系溶剤形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト