17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml 33533201

TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,278
税込単価
1,406

【特長】・陶磁器質タイルや石材をコンクリート、モルタル、ボード類などの下地へ接...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • トラスココード
    132-5921
  • 容量
    320ml
  • JANコード
    4545384335349
  • 色詳細
    灰色
  • 材質(主成分)
    変成シリコーン・エポキシ樹脂

型番:

33533201
解除
    数量:

    33533201の仕様・寸法情報

    商品種類
    接着剤1液タイプ
    その他
    トラスココード
    132-5921
    容量
    320ml
    JANコード
    4545384335349
    色詳細
    灰色
    材質(主成分)
    変成シリコーン・エポキシ樹脂
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33533201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,278
    ( 1,406 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・陶磁器質タイルや石材をコンクリート、モルタル、ボード類などの下地へ接着施工するのに適しています。
    ・弾力性接着剤です。
    ・一液耐水形(JISタイプ1)接着剤です。
    ・JIS A 5548 F☆☆☆☆です。
    ・JAIA 4VOC基準適合です。
    【用途】
    ・【適用箇所】屋外及び屋内の壁面
    ・空気の対流が少ない箇所で適用タイル以外を使用した場合、湿度や温度などの条件により臭気が残る可能性があります。ご使用に際しては弊社営業にお問合せ下さい。
    【商品仕様】
    ・容量(ml):320
    ・外観:灰色マスチック状
    ・JANコード:4545384335349
    ・トラスココード:132-5921
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・変成シリコーン・エポキシ樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・付属無し

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320mlの型番33533201のページです。 型番33533201に関する仕様情報を記載しております。
    TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml
    TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット
    TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg
    TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
    TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット
    接着剤 木工用 180ml
    メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントセメダイン
    通常価格1,27848,6152,9013,89726,540290
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目3日目
    商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ-
    その他その他その他その他-
    トラスココード132-5921132-5907132-5917132-5934132-7419-
    容量320ml【A剤】5kg 【B剤】10kg4kg【主剤】250g 【硬化剤】250g【主剤】10kg 【硬化剤】10kg-
    JANコード45453843353494545384335110454538430200645453843234144545384324107-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました