17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス スーパーアクショングリップ専用ビットH2×175
  • アネックス スーパーアクショングリップ専用ビットH2×175

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アネックス スーパーアクショングリップ専用ビットH2×175

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3350-HB2.5L

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スーパーアクショングリップドライバー専用ビットです。

指定中の仕様・寸法情報

マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
JANコード
4962485344627
トラスココード
774-2011
刃先
H2.5
軸長(mm)
175
重量(g)
42.000
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト