17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット スタンド式土足厳禁標識 ペット樹脂 270×300

通常単価(税別)
2,039
税込単価
2,243
通常出荷日:2日目

ペット樹脂を使った土足禁止をお知らせするスタンドタイプの標識です。

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 材質(本体)詳細
    ペット樹脂
  • 表示内容詳細
    土足厳禁
  • JANコード
    4571181467365
  • トラスココード
    738-2430
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    2
  • 縦(mm)
    270
  • 質量(g)
    370.000
  • 摘要
    L字型

型番:

334-20
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2mm厚

334-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
材質(本体)詳細
ペット樹脂
表示内容詳細
土足厳禁
JANコード
4571181467365
トラスココード
738-2430
横(mm)
300
厚さ(mm)
2
縦(mm)
270
質量(g)
370.000
摘要
L字型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
334-20
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039
( 2,243 )
2日目

詳細情報

基本情報

ペット樹脂を使った土足禁止をお知らせするスタンドタイプの標識です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット スタンド式土足厳禁標識 ペット樹脂 270×300の型番334-20のページです。 型番334-20に関する仕様情報を記載しております。
ユニット スタンド式土足厳禁標識 ペット樹脂 270×300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット スタンド式土足厳禁標識 ペット樹脂 270×300
ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300
ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300
ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式
ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚
ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,0392,8181,07112,2346721,231
通常出荷日2日目6日目6日目6日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識---安全標識(床用)
材質(本体)その他その他---塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他---矢印
材質(本体)詳細ペット樹脂鉄板(平板)---PVCステッカー
表示内容詳細土足厳禁---矢印

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト