17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット チェックシール ピーチコート 50×70mm 100枚1ロール

通常単価(税別)
4,0263,570
税込単価
4,4293,927
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

チェック箇所に貼り付けられるピーチコート素材の矢印シールです。

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 詳細タイプ
    再剥離粘着シール・100枚1ロール
  • 表示内容
    CHECK
  • 縦 (mm)
    50
  • 横 (mm)
    70
  • JANコード
    4571181467358
  • トラスココード
    738-2375
  • 材質
    ピーチコート

型番:

334-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 約5.5m
  • 材質:再剥離ステッカー

■特長

  • 補修・点検箇所のチェックに

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット チェックシール ピーチコート 50×70mm 100枚1ロール  使用事例

334-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
詳細タイプ
再剥離粘着シール・100枚1ロール
表示内容
CHECK
縦(mm)
50
横(mm)
70
JANコード
4571181467358
トラスココード
738-2375
材質
ピーチコート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
334-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0263,570
( 3,927 )
6日目

詳細情報

基本情報

チェック箇所に貼り付けられるピーチコート素材の矢印シールです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット チェックシール ピーチコート 50×70mm 100枚1ロールの型番334-14のページです。 型番334-14に関する仕様情報を記載しております。
ユニット チェックシール ピーチコート 50×70mm 100枚1ロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット チェックシール ピーチコート 50×70mm 100枚1ロール
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
ユニット 新規入場者ステッカー PPステッカー 30×100 10枚1シート
ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻
ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,0265,2251,28816,7149901,863
通常出荷日6日目6日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプステッカー-----
詳細タイプ再剥離粘着シール・100枚1ロール-----
表示内容CHECK-----
縦(mm)50-----
横(mm)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト