17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

標識 「頭上注意」
つくし工房
一般廃棄物分別標識
ユニット
安心クッションL字型90cm 大
カーボーイ

頭上注意標識 エコユニボード

通常単価(税別)
831965
税込単価
9141,062
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・頭上注意をお知らせする標識です。・エコマーク認定の再生ポリプロピレン使用。

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ
    334-01:600×300×1mm厚
    334-07:300×600×1mm厚
  • 材質
    エコユニボード(穴4スミ)
頭上注意標識 エコユニボード  製品の基本仕様・特長

334-07

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)詳細

  • 表示内容詳細

  • 取付仕様詳細

  • 縱(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)詳細

表示内容詳細

取付仕様詳細

(mm)

JANコード

トラスココード

横(mm)

最小発注数量
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
-
穴4スミ
600
4582183921335
738-2316
300
4個
再生ポリプロピレン(再生材50%)
上矢印・頭上注意
穴4か所(4.2mm)
300
4571181383818
738-2359
600
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
1日目
965
( 1,062 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭上注意をお知らせする標識です。
・エコマーク認定の再生ポリプロピレン使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頭上注意標識 エコユニボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頭上注意標識 エコユニボード
足もと注意標識 エコユニボード
指名標識 エコユニボード
短冊型標識 横型 エコユニボード
建設副産物標識 エコユニボード
落下物注意標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格831-831266 -289 -1,169831
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜1日目〜4日目〜4日目〜
商品タイプ安全標識-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
表示内容頭上注意-----
取付仕様その他-----
厚さ(mm)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト