17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインスタンド バリアポップサイン

通常単価(税別)
34,062特別価格
税込単価
37,468特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・丸みを帯びた優しいデザインは視認性も高く、樹脂製なので人や車両に安心です・水を抜けば非常に軽...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    本体:ポリエチレン
  • 材質2
    表示部:PET
  • 材質3
    粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 両面表示可・別途お見積
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 水を入れるウォーターウェイトタイプ
  • サイズ:H680×W450×D280mm(表示板:464×387mm)
  • 材質:本体/ポリエチレン、表示板/PET
  • 質量:3kg(満水時:30kg)
サインスタンド バリアポップサイン 使用例

金具14、プラカラーチェイン使用例(別売)

サインスタンド バリアポップサイン

 

サインスタンド バリアポップサイン 使用事例

334001、334002、334003、334004

 
サインスタンド バリアポップサイン 使用事例

334005、334006、334007、334008

 
サインスタンド バリアポップサイン 使用事例

334009、334010、334011、334012

 
サインスタンド バリアポップサイン 使用事例

334013、334014、334015、334016、334017、334018

 
サインスタンド バリアポップサイン 使用事例

334019、334020、334021、334022、334023、334100

外形図

外形図

サインスタンド バリアポップサイン 外形図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

材質(本体)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ポリエチレン(PE)
4932134115496
815-1816
1個
ポリエチレン(PE)
4932134115663
815-1840
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,06225,713
( 28,284 )
8日目
34,06225,713
( 28,284 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた優しいデザインは視認性も高く、樹脂製なので人や車両に安心です
・水を抜けば非常に軽量で、凍結しても割れにくい安心設計です
【用途】
・当該情報の明示(指示)に

ご注意

  • 両面表示可・別途お見積

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインスタンド バリアポップサインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインスタンド バリアポップサイン
路面標示ステッカー 円形表示タイプ
路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)
路面標示(滑り止めタイプ)
路面用区画標識
バリケードスタンド
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格34,0624,514 -3,6932,448 -2,8749,046 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
質量(g)3000.0-----
材質1本体:ポリエチレン--表面:鉱物粒子-本体:ポリプロピレン(PP)●表示部:ユポ●粘着剤:アクリル系
材質2表示部:PET----表示部:ユポ(合成紙)
材質3粘着剤:アクリル系----粘着剤:アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト