ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

通常単価(税別)
1,876
税込単価
2,064
通常出荷日:4日目

【特長】・開口部箇所をお知らせする注意喚起標識です。・折り曲げ標識なので立体的、開口部注意を視覚的に判...

詳細を確認

ご注意

  • 取付ビス等の固定具はお客様にてご用意ください。

型番:

333-10
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・穴2

333-10の仕様・寸法情報

表示内容
開口部注意 無断取りはずし禁止
取付仕様
ビス止め
JANコード
4571181467341
トラスココード
738-2308
横(mm)
300
厚さ(mm)
1
縦(mm)
200
質量(g)
190
材質1
ペット樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
333-10
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,876
( 2,064 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部箇所をお知らせする注意喚起標識です。
・折り曲げ標識なので立体的、開口部注意を視覚的に判断できます。
【用途】
・工事現場での表示に。
【材質】
・ペット樹脂

ご注意

  • 取付ビス等の固定具はお客様にてご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mmの型番333-10のページです。 型番333-10に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな
電気関係標識 修理中 スイッチを入れるな
カラーコーン用 関係者以外駐車禁止
ユニット構内標識 833-08C
表示補助板 反射 平リブ付
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,8761,0631,1812438,0393,015
通常出荷日4日目4日目1日目2日目1日目4日目
表示内容開口部注意 無断取りはずし禁止点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)修理中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)関係者以外駐車禁止止まれ STOP 一時停止厳守白無地
取付仕様ビス止めマグネット式マグネット式粘着シール平リブタイプ平リブ
JANコード457118146734145711815370064571181536993457118152730445711815415464571181526994
トラスココード738-2308183-8639183-8725124-0566125-6622106-2275
横(mm)300150150100400400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト