17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g 33300501

TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

通常単価(税別)
2,289
税込単価
2,518
通常出荷日:4日目

【特長】・石材欠損部補修、目地固定接着、目地スペーサー接着などの接着施工に適した瞬間接着剤です。・低粘...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • トラスココード
    132-5862
  • 容量
    50g
  • JANコード
    4545384333000
  • 色詳細
    無色透明
  • 材質(主成分)
    シアノアクリレート
  • 質量 (g)
    50

型番:

33300501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33300501の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
トラスココード
132-5862
容量
50g
JANコード
4545384333000
色詳細
無色透明
材質(主成分)
シアノアクリレート
質量(g)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
33300501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,289
( 2,518 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石材欠損部補修、目地固定接着、目地スペーサー接着などの接着施工に適した瞬間接着剤です。
・低粘度タイプです。
【用途】
・【適用箇所】屋外・屋内
【商品仕様】
・容量(g):50
・外観:液体
・JANコード:4545384333000
・トラスココード:132-5862
・質量:50g
【材質/仕上】
・シアノアクリレート
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50gの型番33300501のページです。 型番33300501に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g
TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
接着剤 木工用速乾 50ml
G17 50ml
TILEMENT AC-500DT 50g
TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg
メーカータイルメントタイルメントセメダインコニシタイルメントタイルメント
通常価格2,2893,8972203653,7772,901
通常出荷日4日目4日目3日目1日目4日目4日目
商品種類瞬間接着剤接着剤2液タイプ-接着剤1液タイプ接着剤2液タイプ接着剤1液タイプ
透明その他-淡黄色その他
トラスココード132-5862132-5934--132-5870132-5917
容量50g【主剤】250g 【硬化剤】250g--【主剤】25g 【硬化剤】25g4kg
JANコード45453843330004545384323414--45453844080054545384302006

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト