17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保存容器 タイトロック 角型 333804

保存容器 タイトロック 角型

通常単価(税別)
1,460
税込単価
1,606
通常出荷日:1日目

【特長】・パッキン付の4カ所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』の心配はありません・便...

詳細を確認

    ご注意

    • 火のそばや高熱のところに置かないでください。

    型番:

    333804
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    ・アスベル タイトロック TLO-55・AG
    ・色:ナチュラル
    ・容量(L):4.6
    ・外形寸法(mm)幅:163
    ・外形寸法(mm)奥行:227
    ・外形寸法(mm)高さ:177
    ・容量(l):4.6
    ・材質:本体・フタ:PP(ポリプロピレン)/パッキン:シリコンゴム
    ・質量・質量単位:341g

    333804の仕様・寸法情報

    容量(L)
    3.1~5.0
    ナチュラル
    JANコード
    4974908333804
    トラスココード
    868-4139
    外形寸法(mm)奥行
    227
    外形寸法(mm)高さ
    177
    外形寸法(mm)幅
    163
    質量(g)
    341.000
    材質1
    本体・フタ:PP(ポリプロピレン)
    材質2
    パッキン:シリコンゴム
    容量(L)
    4.6
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • 容量(L)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    333804

    容量

    (L)

    JANコード

    トラスココード

    外形寸法(mm)奥行

    外形寸法(mm)高さ

    外形寸法(mm)幅

    質量(g)

    材質1

    材質2

    容量(L)

    RoHS?最小発注数量
    3.1~5.0
    ナチュラル
    4974908333804
    868-4139
    227
    177
    163
    341.000
    本体・フタ:PP(ポリプロピレン)
    パッキン:シリコンゴム
    4.6
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,460
    ( 1,606 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パッキン付の4カ所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』の心配はありません
    ・便利な容器目盛付です
    ・パッキンが簡単に取り外せて洗えます
    ・容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです
    ・『銀イオン』配合で抗菌機能付です
    【用途】
    ・食品保存容器

    ご注意

    • 火のそばや高熱のところに置かないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保存容器 タイトロック 角型の型番333804のページです。 型番333804に関する仕様情報を記載しております。
    保存容器 タイトロック 角型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保存容器 タイトロック 角型
    保存容器 深 型
    保存容器 ビルポット
    蝶プラ ビルポット角深型No8
    保存容器ネオキーパー フリーザーケース
    シール容器
    メーカーアスベルUNIX蝶プラ工業蝶プラ工業SUGICOリス
    通常価格1,4601,826976 -480 -368932 -
    通常出荷日1日目1日目7日目4日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト