17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組【5個入り】

通常単価(税別)
529
税込単価
582
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく、ソフトな使い心地のゴム引き手袋です。【用途】・運送業、土木業、建設業、日曜大工、農...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ゴム引き
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム
  • JANコード
    4518406133216
  • 質量(g)
    315
  • トラスココード
    819-0412
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル、綿、レーヨン、その他
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • ホワイト/ブルー
  • 全長(cm)
    22.5
  • 中指長さ(cm)
    8.5

型番:

3321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

3321の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ゴム引き
サイズ
フリー
ゲージ
7
材質2
すべり止め部:天然ゴム
JANコード
4518406133216
質量(g)
315
トラスココード
819-0412
材質1
繊維部:ポリエステル、綿、レーヨン、その他
手のひら周り(cm)
19
ホワイト/ブルー
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
8.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3321
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
529
( 582 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、ソフトな使い心地のゴム引き手袋です。
【用途】
・運送業、土木業、建設業、日曜大工、農業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:フリー
・全長(cm):22.5
・手のひら周り(cm):19.0
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):1.55
・7ゲージ編
・JANコード:4518406133216
・トラスココード:819-0412
・質量:315g
【材質/仕上】
・繊維部:ポリエステル、綿、レーヨン、その他
・すべり止め部:天然ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組の型番3321のページです。 型番3321に関する仕様情報を記載しております。
ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組
ゴム引きトップテン5双組
ゴム引き手袋 ダンク(10双入)
148-5P アトムターボ(5双組)
手護神5双組
FITゴムライナー3双組
メーカーユニワールド勝星産業川西工業アトム(安全・保護用品)勝星産業コーコス信岡
通常価格5295453,5921,451426563
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目8日目7日目3日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止め天然ゴムすべり止めすべり止め軍手軍手
仕様ゴム引きゴム引きゴム張り-ボツボツ
サイズフリーフリー----
ゲージ710--7-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト