17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イレーサーT 4Kg 3314

イレーサーT 4Kg

通常単価(税別)
4,067
税込単価
4,474
通常出荷日:1日目

【特長】・植物由来成分であるアビエチン酸の分子吸着作用により、悪臭を迅速且つ安全に消臭します。・従来の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 容量 (g)
    4000
  • 材質/成分
    主成分:エタノール、消臭剤、キレート剤
  • 無色~黄色透明液体
  • 希釈倍率
    原液~100倍
  • セット内容
    スプレーボトル付
  • JANコード
    4979782033147
  • トラスココード
    127-5504
  • 内容量
    1個

型番:

3314
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3314の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
容量(g)
4000
材質/成分
主成分:エタノール、消臭剤、キレート剤
無色~黄色透明液体
希釈倍率
原液~100倍
セット内容
スプレーボトル付
JANコード
4979782033147
トラスココード
127-5504
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3314

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,067
( 4,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物由来成分であるアビエチン酸の分子吸着作用により、悪臭を迅速且つ安全に消臭します。
・従来の消臭剤のように香料で悪臭をごまかすのではなく、根本的に悪臭を除去します。
・強酸や強酸化剤等の毒性の強いものを全く使用しない、安全性の高い消臭剤です。
【用途】
・消臭剤
・室内・トイレ・食品工場・生ごみ等から発生する腐敗臭・アンモニア臭(し尿の様な臭い)・たばこ臭等の原因となる悪臭物質に対し特に効果を発揮します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イレーサーT 4Kgの型番3314のページです。 型番3314に関する仕様情報を記載しております。
イレーサーT 4Kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレーサーT 4Kg
水系ペイント除去剤ケスラー
Agイレーサー 60ml
Linda イレーサープロ 480ml×10/CS
NEWスケールカットP
Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格4,0672,2461,3522,0097,1411,021
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ消臭剤--消臭剤--
容量(g)4000-----
材質/成分主成分:エタノール、消臭剤、キレート剤--主成分:エタノール、殺菌消毒剤、メタクリル酸ラウリル、プロピレングリコール--
無色~黄色透明液体--無色透明--
希釈倍率原液~100倍-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト