ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スパークプラグソケット(12角タイプ)

通常単価(税別)
3,154
税込単価
3,469
通常出荷日:1日目

【特長】・欧州車で採用されている12角スパークプラグ対応のソケットです。・国産車の6角スパークプラグに...

詳細を確認

型番:

3305PZ-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3305PZ-16の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
[12角] 12角
二面幅寸法
16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
70
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4991644005994
トラスココード
786-3373
質量(g)
55
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
3305PZ-16
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,154
( 3,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・欧州車で採用されている12角スパークプラグ対応のソケットです。
・国産車の6角スパークプラグにも対応します。
・ソケット内部に組み込まれたマグネットでスパークプラグを保持します。
・プラグホール内が狭く、突起のある三菱車などにも対応する極薄、スリム設定です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークプラグソケット(12角タイプ)の型番3305PZ-16のページです。 型番3305PZ-16に関する仕様情報を記載しております。
スパークプラグソケット(12角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパークプラグソケット(12角タイプ)
インパクト用ディープソケット(12角タイプ)
コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)KOKEN
ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)
首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格3,1542,0282,555 -6,5297,7857,867
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
用途手作業用インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角6角---
二面幅寸法1612----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.512.7凸12.7凸12.7凸9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/2---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト