ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青【7個入り】

カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青 3303-K18
  • カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青
通常単価(税別)
635
税込単価
699
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・弱粘着タイプで、被着体を傷つけにくいタイプです。・手で切断可能です。

型番:

3303-K18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (7個入り)

3303-K18の仕様・寸法情報

ブルー系
テープ長さ(m)
18
JANコード
4971910173060
トラスココード
121-8167
質量(g)
211.000
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
3303-K18
最小発注数量
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・弱粘着タイプで、被着体を傷つけにくいタイプです。
・手で切断可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青の型番3303-K18のページです。 型番3303-K18に関する仕様情報を記載しております。
カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
付箋代わりに
4
満足度:4.0
付箋代わりに使用しました。 手で簡単に切れるので使いやすくて手間が掛からないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青
マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)
マスキングテープCHECK3
シリコーンテープ
マスキングテープ(18m)
カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)
メーカーカモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙
通常価格6355746962,007690427 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
ブルー系ブルー系イエロー系イエロー系 / ホワイト系ブルー系パープル系
テープ長さ(m)181818181818
JANコード4971910173060497191016231649719101876614971910163115--
トラスココード121-8167809-2479473-0011336-0113--
質量(g)211.000210.000200210.000220.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト