ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット) 330-2.5V
通常単価(税別)
7,316
税込単価
8,048
通常出荷日:7日目

【特長】・2.5ディオプター双眼老眼鏡タイプ。【商品仕様】・ペンダントルーペ双眼タイプ2.5ディオプタ...

詳細を確認

型番:

330-2.5V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

330-2.5Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
ライト有無
スケール有無
JANコード
4963008332527
トラスココード
805-2017
質量(g)
67.000
材質1
材質:ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
330-2.5V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,316
( 8,048 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5ディオプター双眼老眼鏡タイプ。
【商品仕様】
・ペンダントルーペ双眼タイプ2.5ディオプター品番
・330-2.5V(バイオレット)/レンズサイズ
・41x23mm度数
・+2.5重さ
・22g商品サイズ
・70mm(双眼/140mm)チェーンサイズ
・約70cm~79cmレンズ
・ホワイトガラスレンズ付属
・専用ポーチ
・池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ
・JANコード:4963008332527
・トラスココード:805-2017
・質量:67g
【材質/仕上】
・材質
・ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)の型番330-2.5Vのページです。 型番330-2.5Vに関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)
池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)
池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ
池田レンズ キュービックルーペ
池田レンズ ジャンボルーペ・読書用
池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格7,3167,99013,4481,0004,0007,100
通常出荷日7日目7日目7日目4日目4日目7日目
商品タイプ双眼鏡双眼鏡スタンドルーペカップルーペ手持ちルーペ-
ライト有無-
スケール有無-
JANコード496300833252749630083325104963008017950496300807556149630080158024963008100133
トラスココード805-2017805-2013805-1961805-2032805-1989805-2067

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト