ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mm

通常単価(税別)
1,410
税込単価
1,551
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。・各部の精度を追求することにより...

詳細を確認

型番:

3300XZ-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3300XZ-10の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法
10
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
35
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4991644033065
トラスココード
786-3241
質量(g)
26
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
3300XZ-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
・汎用性の高い全長設定のセミディープソケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mmの型番3300XZ-10のページです。 型番3300XZ-10に関する仕様情報を記載しております。
コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mm
コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm
“Z-EAL スタンダードソケット”(6角タイプ)
首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)KOKEN
コーケン インパクトヘックスビット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,4102,555 -840 -7,8676,5292,720 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
用途手作業用インパクト用-手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状6角6角---6角
二面幅寸法10-----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.76.35凸9.5凸12.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト