17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

フレアナットソケット

通常単価(税別)
3,1916,583特別価格
税込単価
3,5107,241特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・今まで横からスパナでしかくわえられなかったような各種センサーや配管周りのナットなどに上からア...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
8
53
4991644044511
777-4567
38
10
1個
10
53
4991644044535
777-4443
42
10
1個
11
53
4991644044542
777-4451
42
10
1個
12
53
4991644044559
777-4460
50
10
1個
13
62
4991644044566
777-4478
66
10
1個
14
62
4991644044573
777-4486
66
10
1個
15
70
4991644044580
777-4494
82
10
1個
16
70
4991644044597
777-4508
90
10
1個
17
80
4991644044603
777-4516
110
10
1個
18
80
4991644044610
777-4524
120
10
1個
19
80
4991644044627
777-4532
130
10
1個
22
80
4991644003259
777-4541
174
10
1個
24
80
4991644003266
777-4559
202
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,535
( 6,089 )
1日目
5,535
( 6,089 )
4日目
3,191
( 3,510 )
1日目
5,535
( 6,089 )
1日目
5,286
( 5,815 )
1日目
5,535
( 6,089 )
1日目
4,985
( 5,484 )
1日目
5,535
( 6,089 )
1日目
6,2295,943
( 6,537 )
4日目
5,785
( 6,364 )
1日目
6,2295,943
( 6,537 )
1日目
6,583
( 7,241 )
1日目
6,583
( 7,241 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今まで横からスパナでしかくわえられなかったような各種センサーや配管周りのナットなどに上からアクセスできるフレアナットソケットです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアナットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアナットソケット
1/2"(12.7mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル
スパークプラグソケット(12角タイプ)
ナットグリップソケット(6角タイプ)セット
コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mm
首振りロングラチェットハンドル
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格3,191-13,1863,15410,1291,41014,393
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目1日目
用途手作業用-手作業用手作業用手作業用-
ソケット形状特殊-12角6角6角-
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5-9.59.59.5-
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8-3/83/83/8-
単品・セット区分単品 ソケット-単品 ソケットセット品単品 ソケット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング